Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFH. - Hinges
Bill of material
Hinges CFH.50 CH-6 (0)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
B
69.5 mm
DIM02
L
50 mm
DIM03
f ± 0.25
30 mm
DIM04
f1 ± 0.25
45.5 mm
DIM05
H
19.5 mm
DIM06
h1
10 mm
DIM07
b1
24 mm
DIM08
d
6 mm
DIM09
d3
mm
DIM10
d5
mm
DIM11
h3
mm
WEIGHT
Weight
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型