Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 20
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFI. - Double Hinges
Bill of material
Double Hinges CFI.60-45/45 SH-6(00)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
ROT1
Rotation
°
DIM01
B
mm
DIM02
L
36 mm
DIM03
b3
mm
DIM04
b4
mm
DIM05
f1
mm
DIM06
f2
mm
DIM07
f3
mm
DIM08
f4
mm
DIM09
f5
mm
DIM10
H
16 mm
DIM11
h1
8 mm
DIM12
d
8 mm
DIM13
a
90°
DIM14
ß
DIM15
d3
6.5 mm
DIM16
d4
12.5 mm
WEIGHT
Weight
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型