Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFJ-AE-V0-B - Tamperproof hinges
Bill of material
Tamperproof hinges CFJ.50-AE-V0-B-M6(0)
CODE
Code
149061
DESCRIPTION
Description
CFJ.50-AE-V0-B-M6
ROT
Rotation
°
DIM01
L
50 mm
DIM02
B
70 mm
DIM03
d1
M6
DIM04
h
8 mm
DIM05
H
19.5 mm
DIM06
h1
10 mm
DIM07
b1
23.5 mm
DIM08
C
5 Nm
WEIGHT
Weight
66 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型