카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Hinges CFM.40 p-M5x12(0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CFM.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/cfm/cfm_p_asmtab.prj},{NB=Hinges CFM.40 p-M5x12(0)},{CODE=425521},{DESCRIPTION=CFM.40 p-M5x12},{ROT=0},{DIM01=40},{DIM02=40},{DIM03=M5},{DIM04=12.0},{DIM05=25},{DIM06=25},{DIM07=9.0},{DIM08=5.5},{DIM09=5.0},{DIM10=14.0},{DIM11=14.0},{DIM12=4.0},{DIM13=5},{WEIGHT=26},{DIM1616=-},{DIM1717=-},{DIM1818=-},{DIM2020=-},{DIM077=-},{DIM088=-},{DIM1212=-},{VERS=1},{L=14.5},{K=1.4},{R=4.5},{L1=5.0},{K1=2.0},{A=8.5},{B=10.0},{NDM=5},{KDM=4.019},{C=2.5},{ROT1=0},{PPATH=cfm_sl_asmtpl.prj},{PRA=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFM-p - ELESA-Hinges
Bill of material
Hinges CFM.40 p-M5x12(0)
CODE
Code
425521
425521
DESCRIPTION
Description
CFM.40 p-M5x12
CFM.40 p-M5x12
ROT
Rotation
°
DIM01
L
40
40
DIM02
B
40
40
DIM03
d2
M5
M5
DIM04
l
12.0
12.0
DIM05
f ±0.25
25
25
DIM06
f1 ±0.25
25
25
DIM07
H
9.0
9.0
DIM08
h1
5.5
5.5
DIM09
h2
5.0
5.0
DIM10
b1
14.0
14.0
DIM11
b2
14.0
14.0
mm
DIM12
d
4.0
4.0
DIM13
C p
5
WEIGHT
Weight
26
26
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청