Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
CFSW - ELESA-Charnière avec interrupteur multiple de sécurité intégré
Nomenclature
Charnière avec interrupteur multiple de sécurité intégré CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-B(0)
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
L
110 mm
DIM02
B
60 mm
DIM03
f
91 mm
DIM04
f1
42 mm
DIM05
H
25 mm
DIM06
h1
15 mm
DIM07
h2
12 mm
DIM08
d3
6.5 mm
DIM09
d4
12 mm
DIM10
5 Nm
WEIGHT
Poids
g