카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Latch-type levers with lock ELCK.67-2-SS
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Latches with key
ELCK
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/2_latches_with_key/elck/elck_2_asmtab.prj},{NB=Latch-type levers with lock ELCK.67-2-SS},{CODE=212325},{DESCRIPTION=ELCK.67-2-SS},{DIM01=32},{DIM02=35},{DIM03=67},{DIM04=20},{DIM05=10},{DIM06=18},{DIM07=25},{DIM08=27},{DIM09=48},{DIM10=20},{WEIGHT=140},{PPATH=assemblies/elck_2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
ELCK-2 - Latch-type levers with lock
Bill of material
Latch-type levers with lock ELCK.67-2-SS
CODE
Code
212325
212325
DESCRIPTION
Description
ELCK.67-2-SS
ELCK.67-2-SS
DIM01
D
32
32
mm
DIM02
H
35
35
mm
DIM03
L
67
67
mm
DIM04
l
20
20
mm
DIM05
l1
10
mm
DIM06
l2
18
mm
DIM07
h1
25
mm
DIM08
h2
27
27
mm
DIM09
a
48
mm
DIM10
b
20
mm
WEIGHT
Weight
140
140
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청