카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Heavy-duty pneumatic clamps PVB.130/AP (0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
PVB.
PVB-AP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/pvb/pvb_ap/pvb_ap_asmtab.prj},{NB=Heavy-duty pneumatic clamps PVB.130/AP (0)},{CODE=GG.AO408},{DIM01=28},{DIM02=51.0},{DIM03=6.2},{DIM05=5.6},{DIM07=66},{DIM08=30},{DIM09=16},{DIM10=4.5},{DIM11=195},{DIM12=45},{DIM16=1600},{DIM17=800},{WEIGHT=650},{AX=195},{B=66},{C=30},{D=50},{E=47.5},{F=45},{M=16},{N=4.5},{Q=5.6},{T=51},{GR=650},{PRA=1},{GROESSE=130},{FH=1600},{FS=800},{A=28},{B1=47.5},{B2=6.2},{D2=5.6},{IA=4},{H1=66},{H2=30},{H3=16},{H4=0.0},{H5=0.0},{L1=195.0},{L2=45},{L3=42.0},{L4=0},{L5=0},{M1=27},{M2=11.2},{M3=12.5},{M4=29},{M5=8.0},{M6=19.0},{R=79.0},{S1=5},{W=0.0},{DESCRIPTION=PVB.130/AP},{DIM04=M6},{DIM06=G1/8},{DIM13=27÷29},{DIM14=8÷11.2},{DIM15=12.5÷19},{PARTNUMBER=GN 860-130-AP-M},{MODELLO=130/AP},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
PVB-AP - Heavy-duty pneumatic clamps
Bill of material
Heavy-duty pneumatic clamps PVB.130/AP (0)
CODE
Code
GG.AO408
GG.AO408
DESCRIPTION
Description
PVB.130/AP
PVB.130/AP
POS
Position
°
DIM01
a
28
28
mm
DIM02
b1
51.0
51.0
mm
DIM03
b2
6.2
6.2
mm
DIM04
d1
M6
M6
DIM05
d2
5.6
5.6
mm
DIM06
d3
G1/8
G1/8
DIM07
h1
66
66
mm
DIM08
h2
30
30
mm
DIM09
h3
16
16
mm
DIM10
h4
4.5
4.5
mm
DIM11
l1
195
195
mm
DIM12
l2
45
45
mm
DIM13
m1
27÷29
27÷29
mm
DIM14
m2
8÷11.2
8÷11.2
mm
DIM15
m3
12.5÷19
12.5÷19
mm
DIM16
FH
1600
1600
N
DIM17
FS
800
800
N
WEIGHT
Weight
650
650
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청