카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Oil level indicators HGFT.25-1 1/4 C9
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Level indicators
HGFT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/3_level_indicators/hgftt/hgft_asmtab.prj},{NB=Oil level indicators HGFT.25-1 1/4 C9},{CODE=14541},{DESCRIPTION=HGFT.25-1 1/4 C9},{DIM01=G 1 1/4},{DIM02=11.0},{DIM03=9.0},{DIM04=50.0},{DIM05=30.0},{DIM06=46},{DIM07=12÷15},{WEIGHT=30},{NDM=41.890},{TYP=1},{ZZ=1.000},{PPATH=hgft_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
HGFT. - Oil level indicators
Bill of material
Oil level indicators HGFT.25-1 1/4 C9
CODE
Code
14541
14541
DESCRIPTION
Description
HGFT.25-1 1/4 C9
HGFT.25-1 1/4 C9
DIM01
d1
G 1 1/4
G 1 1/4
DIM02
A
11.0
11.0
mm
DIM03
B
9.0
9.0
mm
DIM04
D
50.0
50.0
mm
DIM05
d
30.0
30.0
mm
DIM06
s
46
46
mm
DIM07
Tightening torque
12÷15
12÷15
Nm
WEIGHT
Weight
30
30
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청