Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
HCL. - ELESA-Indicateurs de niveau
Nomenclature
Indicateurs de niveau HCL-300-M12
CODE
Rèfèrence
mm
DESCRIPTION
Description
DIM01
f
mm
DIM02
d
M12
DIM03
A
13.5 mm
DIM04
B
28.5 mm
DIM05
C
35 mm
DIM06
L
mm
DIM07
l1
42 mm
DIM08
l2
mm
DIM09
r
13 mm
WEIGHT
Poids
g