Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
FHN-F - ELESA-Buses
Nomenclature
Buses FHN.1/4-F
CODE
Rèfèrence
471121
DESCRIPTION
Description
FHN.1/4-F
DIM01
L
44.5 mm
DIM02
d1
16 mm
DIM03
d2
1.5 mm
DIM04
l1
38 mm
DIM05
Pour système modulaire
1/4
WEIGHT
Poids
8 g