Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
FHN-F - ELESA-Ugelli
Lista materiale
Ugelli FHN.1/4-F
CODE
Codice
471121
DESCRIPTION
Descrizione
FHN.1/4-F
DIM01
L
44.5 mm
DIM02
d1
16 mm
DIM03
d2
1.5 mm
DIM04
l1
38 mm
DIM05
Per sistema modulare
1/4
WEIGHT
Peso
8 g