카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Twin wheels for the general publicRE.C6-050-CBL-G
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Wheels
Injected polyurethane wheels
RE.C6-G
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/14/1_injected_polyurethane_wheels/re_c6_g/re_c6_g_asmtab.prj},{NB=Twin wheels for the general public RE.C6-050-CBL-G},{CODE=451959},{DESCRIPTION=RE.C6-050-CBL-G},{EXE=CBL},{VERS=3},{DIM01=50},{DIM01X=50.000},{DIM02=M10},{DIM02X=10.000},{DIM03=25},{DIM03X=25.000},{DIM04=52},{DIM04X=52.000},{DIM05=-},{DIM05X=0.000},{DIM06=18},{DIM06X=18.000},{DIM07=71},{DIM07X=71.000},{DIM08=-},{DIM08X=0.000},{DIM09=-},{DIM09X=0.000},{DIM10=-},{DIM10X=0.000},{DIM11=-},{DIM11X=0.000},{DIM12=-},{DIM12X=0.000},{DIM13=-},{DIM13X=0.000},{DIM14=-},{DIM14X=0.000},{DIM15=25.5},{DIM15X=25.500},{DIM16=-},{DIM16X=0.000},{DIM17=1400},{WEIGHT=310},{PPATH=re_c6_g_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RE.C6-G - Twin wheels for the general public
Bill of material
Twin wheels for the general publicRE.C6-050-CBL-G
CODE
Code
451959
451959
DESCRIPTION
Description
RE.C6-050-CBL-G
RE.C6-050-CBL-G
DIM01
D
50
mm
DIM02
d
M10
M10
DIM03
p
25
25
mm
DIM04
d1
52
52
mm
DIM05
d2
-
-
mm
DIM06
l3
18
mm
DIM07
H
71
mm
DIM08
B
-
-
mm
DIM09
L
-
-
mm
DIM10
s
-
-
mm
DIM11
b1
-
-
mm
DIM12
l1
-
-
mm
DIM13
b2
-
-
mm
DIM14
l2
-
-
mm
DIM15
b3
25.5
mm
DIM16
R
-
-
mm
DIM17
Dynamic carrying capacity
1400
N
WEIGHT
Weight
310
310
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청