카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Thermoplastic rubber wheels RE.G1-100-RBL
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Wheels
Rubber wheels
RE.G1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/14/3_rubber_wheels/re_g1/re_g1.prj},{NB=Thermoplastic rubber wheels RE.G1-100-RBL},{CODE=452506},{DESCRIPTION=RE.G1-100-RBL},{DIM01=100},{DIM02=12},{DIM03=30},{DIM04=44},{DIM05=1500},{DIM06=1000},{DIM07=1000},{WEIGHT=120},{ANGLE=3.000},{ANGLE2=5.000},{D1=29.000},{D2=77.000},{D3=4.720},{R1=80.000},{R2=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RE.G1 - Thermoplastic rubber wheels
Bill of material
Thermoplastic rubber wheels RE.G1-100-RBL
CODE
Code
452506
452506
DESCRIPTION
Description
RE.G1-100-RBL
RE.G1-100-RBL
DIM01
D
100
100
mm
DIM02
d
12
12
mm
DIM03
l3
30
30
mm
DIM04
l4
44
44
mm
DIM05
Static load
1500
1500
N
DIM06
Rolling resistance
1000
1000
N
DIM07
Dynamic carrying capacity
1000
1000
N
WEIGHT
Weight
120
120
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청