카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Tubular handles RHW5-30.R200.S01
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Handles for machines and protections
RH-W5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/2_machines_and_protections/rh_w5/rh_w5.prj},{NB=Tubular handles RHW5-30.R200.S01},{CODE=RHW5-30.R200.S01},{DIM01=200},{DIM02=250},{DIM03=M8},{DIM04=15},{DIM05=30},{DIM06=50},{DIM07=33},{DIM08=45},{DIM09=15},{DIM10=50},{WEIGHT=466}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-W5 - Tubular handles
Bill of material
Tubular handles RHW5-30.R200.S01
CODE
Code
RHW5-30.R200.S01
RHW5-30.R200.S01
DIM01
f
200
200
mm
DIM02
L
250
250
mm
DIM03
d
M8
DIM04
p
15
mm
DIM05
B
30
mm
DIM06
h
50
mm
DIM07
h1
33
mm
DIM08
l
45
mm
DIM09
l1
15
mm
DIM10
l2
50
mm
WEIGHT
Weight
466
466
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청