카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Supports for round and square tubes GN231-V60-2-BL
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Connecting clamps
Connecting clamps for tubes
GN 231
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/16/1_connecting_clamps_for_tubes/gn_231/gn_231.prj},{NB=Supports for round and square tubes GN231-V60-2-BL},{CODE=GN.55801},{DESCRIPTION=GN231-V60-2-BL},{DIM01=-},{D11=0},{DIM02=60x60},{S11=60},{DIM03=11.0},{DIM04=M10},{DIM05=27},{DIM06=100},{DIM07=90},{DIM08=78},{DIM09=30.0},{DIM10=17},{DIM11=GN 911-M10-80},{WEIGHT=342}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 124
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 231 - Supports for round and square tubes
Bill of material
Supports for round and square tubes GN231-V60-2-BL
CODE
Code
GN.55801
GN.55801
DESCRIPTION
Description
GN231-V60-2-BL
GN231-V60-2-BL
DIM01
d1 Hole
-
-
DIM02
s1 Square hole
60x60
60x60
mm
DIM03
d2
11.0
11.0
mm
DIM04
d3
M10
M10
DIM05
k
27
27
mm
DIM06
l1
100
100
mm
DIM07
l2
90
90
mm
DIM08
l3
78
78
mm
DIM09
l4
30.0
30.0
mm
DIM10
s2
17
17
mm
DIM11
d3 Clamping kit
GN 911-M10-80
GN 911-M10-80
WEIGHT
Weight
342
342
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청