카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Two-spoke handwheels with fold-awayhandle GN322.3-160-B5/8-D (90)
Elesa
INCH CATALOGUE
Operating Elements
Spoked handwheels
GN 322 - GN 322.3
GN 322.3 (inch sizes)
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/01/1_spoke_handwheels/gn_322_combi/gn_322_3/gn_322_3_asmtab.prj},{NB=Two-spoke handwheels with fold-awayhandle GN322.3-160-B5/8-D (90)},{CODE=GN.926225},{DESCRIPTION=GN322.3-160-B5/8-D},{POS=90},{DIM01=6.30},{DIM02=0.625},{DIM03=1.42},{DIM04=0.98},{DIM05=0.79},{DIM06=1.85},{DIM07=2.95},{DIM08=0.26},{DIM09=2.66},{DIM10=0.94},{WEIGHT=1.54},{PODIZANJE=27.500},{RUCKA=67.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{H2=19.500},{H=82.500},{L=104.000},{D=20.000},{R=25.000},{R1=0.600},{S=1.000},{H1=6.000},{PPATH=gn_322_3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 322.3-1a - Two-spoke handwheels with fold-awayhandle
Bill of material
Two-spoke handwheels with fold-awayhandle GN322.3-160-B5/8-D (90)
CODE
Code
GN.926225
GN.926225
DESCRIPTION
Description
GN322.3-160-B5/8-D
GN322.3-160-B5/8-D
POS
Position
open
closed
open
closed
DIM01
d1
6.30
6.30
인치
DIM02
d2
0.625
0.625
인치
DIM03
d3
1.42
1.42
인치
DIM04
b
0.98
0.98
인치
DIM05
l1
0.79
0.79
인치
DIM06
l2
1.85
1.85
인치
DIM07
l3
2.95
2.95
인치
DIM08
c
0.26
0.26
인치
DIM09
r
2.66
2.66
인치
DIM10
d7
0.94
0.94
인치
WEIGHT
Weight
1.54
1.54
lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청