카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Lobe knobs VCT.50 FP-5/16-18
Elesa
INCH CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VCT. (inch sizes)
VCT.FP (inch sizes)
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/02/1_lobe_knobs/vct_combi/vct_fp/vct_fp.prj},{NB=Lobe knobs VCT.50_FP-5/16-18},{CODE=969956},{DESCRIPTION=VCT.50_FP-5/16-18},{DIM01=1.97},{DIM02=5/16-18},{DIM03=1.26},{DIM04=0.75},{DIM05=0.59},{DIM06=0.55},{DIM07=0.79},{WEIGHT=0.08},{DA=0.3125},{DB=0.2520}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VCT.FP - Lobe knobs
Bill of material
Lobe knobs VCT.50_FP-5/16-18
CODE
Code
969956
969956
DESCRIPTION
Description
VCT.50_FP-5/16-18
VCT.50_FP-5/16-18
DIM01
D
1.97
1.97
인치
DIM02
d2B
5/16-18
5/16-18
DIM03
L
1.26
1.26
인치
DIM04
d1
0.75
0.75
인치
DIM05
d3
0.59
0.59
인치
DIM06
l2
0.55
0.55
인치
DIM07
h
0.79
0.79
인치
WEIGHT
Weight
0.08
0.08
lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청