Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
FRB+C - Bayonet flange
Lista materiałowa
Bayonet flange FRB+C
PARTNUMBER
Kod
9201
DESCRIPTION
Oznaczenie
FRB+C
DIM01
l
114.5 mm
DIM02
d1
49 mm
DIM03
d2
83 mm
DIM04
d3
58 mm
DIM05
d4
39 mm
DIM06
d5
72 mm
DIM07
I
94.5 mm
DIM08
I1
20 mm
DIM09
I2
7 mm
WEIGHT
EBR.
125 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD