카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Oil level sight glass GN 743-18-M26x1,5-AS
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
GN 743
GN 743 A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/gn743/gn743_a/gn743_as.prj},{NB=Oelschauglas GN 743-18-M26x1,5-AS},{PARTNUMBER=GN 743-18-M26x1,5-AS},{D1=18},{D2=M26x1,5},{D3=32},{L1=9.0},{L2=8.0},{S=30},{D2G=26.000},{D2K=24.160},{FORM=0},{WEIGHT=0.0180},{CTN=90261089},{ROHS=YES},{A=30.500},{B=1.000},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 743 - Oil level sight glasses, Type AS, with contrast screen, black anodized
Bill of material
Oil level sight glass GN 743-18-M26x1,5-AS
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 743-18-M26x1,5-AS
GN 743-18-M26x1,5-AS
D1
18
18
mm
D2
Thread
M26x1,5
M26x1,5
D3
32
32
mm
L1
9.0
9.0
mm
L2
8.0
8.0
mm
S
30
30
mm
WEIGHT
Weight
0.0180
0.0180
kg
CTN
Customs Tariff Number
90261089
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청