카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Oil level sight glass GN 743-18-M26x1,5-BS
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
GN 743
GN 743 B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/gn743/gn743_b/gn743_bs.prj},{NB=Oelschauglas GN 743-18-M26x1,5-BS},{PARTNUMBER=GN 743-18-M26x1,5-BS},{D1=18},{D2=M26x1,5},{D3=32},{L1=9.0},{L2=8.0},{S=30},{D2G=26.000},{D2K=24.160},{FORM=0},{WEIGHT=0.0180},{CTN=90261089},{ROHS=YES},{A=30.500},{B=1.000},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 743 BS - Oil level sight glasses, Type AS, without contrast screen, black anodized
Bill of material
Oil level sight glass GN 743-18-M26x1,5-BS
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 743-18-M26x1,5-BS
GN 743-18-M26x1,5-BS
D1
18
18
mm
D2
Thread
M26x1,5
M26x1,5
D3
32
32
mm
L1
9.0
9.0
mm
L2
8.0
8.0
mm
S
30
30
mm
WEIGHT
Weight
0.0180
0.0180
kg
CTN
Customs Tariff Number
90261089
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN743 1 B - Oil level sight glasses, type B, without reflector
Elesa+Ganter
28.03.2024
RE.F5 - Mould-on polyurethane wheels
Elesa+Ganter
28.03.2024
RE.F5-N - Mould-on polyurethane wheels with steel sheet bracket
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 743.1 BS - Oil level sight glasses, Type AS, without contrast screen, bl...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 743 AS - Oil level sight glasses, Type AS, with contrast screen, black a...
Elesa+Ganter
28.03.2024
HGFT. - Oil level indicators
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 543.6 B - ATEX-Sight glasses, Type B, without contrast screen
Ganter
12.04.2024
GN 743.5 - Stainless Steel-Oil level sight glasses, Type B, without contras...
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청