Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
HCV-E - Column level indicators
Stückliste
Column level indicators HCV.127-E-NO-M12
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
f
mm
DIM02
d
DIM03
A
20 mm
DIM04
B
19.5 mm
DIM05
C
30.5 mm
DIM06
H
55 mm
DIM07
L
mm
DIM08
e
mm
DIM09
L
mm
DIM10
l1
mm
DIM11
m
13 mm
DIM12
S
mm
DIM13
d'-0.2
DIM14
f'±0.2
DIM15
C
12 Nm
WEIGHT
Gewicht
lbs.
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen