Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
HCV-E-ST - Column level indicators
明细表
Column level indicators HCV.127-E-ST-NO-M12
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
f
mm
DIM02
d
DIM03
A
20 mm
DIM04
B
19.5 mm
DIM05
C
30.5 mm
DIM06
H
55 mm
DIM07
L
mm
DIM08
e
mm
DIM09
l
mm
DIM10
l1
mm
DIM11
m
13 mm
DIM12
s
mm
DIM13
d'-0.2
DIM14
f'±0.2
DIM15
C
12 Nm
WEIGHT
重量
lbs.
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Elesa+Ganter
    HCV-STL - Column level indicators
    Elesa+Ganter
    HCV-E-ST-AX - 电控油位指示器
    Elesa+Ganter
    HCV-ST - 柱式液位指示器
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型