Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
HCX-E-STL - Column level indicators with MIN level electrical sensor and temperature electrical probe
Спецификация
Column level indicators with MIN level electrical sensor and temperature electrical probe HCX.127-E-STL-NC-M12
PARTNUMBER
Kод
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
f
mm
DIM02
d
M12
DIM03
A
23 mm
DIM04
B
20 mm
DIM05
C
mm
DIM06
H
25 mm
DIM07
l
mm
DIM08
e
mm
DIM09
h1
21 mm
DIM10
h2
54 mm
DIM11
l
50 mm
DIM12
l1
40 mm
DIM13
m
25 mm
DIM14
r
13 mm
DIM15
r1
32.5 mm
DIM16
S
22 mm
DIM17
d'-0.2
12.5 mm
DIM18
f'±0.2
mm
DIM19
C
12 Nm
WEIGHT
B??
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре