Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
FM Kit - Montagesatz fuer Oelstandanzeiger
Stückliste
Montagesatz fuer Oelstandanzeiger Kit Fast Mounting HCX.76-M10
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
d1
mm
DIM02
h1 min traduzione mancante
1.5 mm
DIM03
h1 max traduzione mancante
4.7 mm
DIM04
With O-Ring
4.7 mm
DIM05
With O-Ring
6.3 mm
DIM06
Maximum tightening torque
7 Nm
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen