Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
PLRB+C - Side mount bayonet style flange
Bill of material
Side mount bayonet style flange PLRB+C
PARTNUMBER
Code
49401
DESCRIPTION
Description
PLRB+C
DIM01
L
148.5 mm
DIM02
C
117 mm
DIM03
h
90 mm
DIM04
d1
49 mm
DIM05
d2
7 mm
DIM06
d4
39 mm
DIM07
H.
18 mm
DIM08
h1
7 mm
DIM09
f
51 mm
DIM10
f1
30 mm
DIM11
f2
9 mm
WEIGHT
355 g
INFOEG
Product details
Product details
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD