Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
TVD. - Breather caps with vacuum breaker valve
Stückliste
Breather caps with vacuum breaker valve TVD.70-1 1/4-FKM-C7
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
d
G 1 1/4
DIM02
d
70 mm
DIM03
l
59 mm
DIM04
d1
33 mm
DIM05
d2
68.5 mm
DIM06
h
17 mm
WEIGHT
Gewicht
80 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails