Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 25b - Schnellspannverbinder, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten), Form S Montagebolzen symmetrisch
Stückliste
Schnellspannverbinder, Stahl GN 25b-10-S-P-SZ-4
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
N
10 mm
G
Gebinde Stück
4
B
10 mm
D1
6.8 mm
D2
10 mm
L1
46 mm
L2
10.3 mm
L3
20 mm
M
22.5 mm
SW
3 mm
AM
Anzugsmoment
6 Nm
KEN
Kennzeichen
CTN
Zolltarifnummer
73182900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD