Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 50i - T-Nuts, Steel / Stainless Steel, for Aluminum Profiles (i-Modular System), Type S Heavy
Bill of material
T-Nut, Steel GN 50i-8M5-S-SZ
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
N
8 mm
D
B
18 mm
H1
7 mm
H2
1.6 mm
H3
2.8 mm
L
Length
23 mm
M
7 mm
MAT
Material / Finish
Steel, Zinc plated, blue passivated
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181692
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)