Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 71b - Cover Profiles, Aluminum, for Aluminum Profiles (b-Modular System)
明细表
Cover Profile, Aluminum GN 71b-10-AN-2-4
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 71b-10-AN-2-4
N
10 mm
L
Length
2 m
G
Bundle Pieces
4 mm
B
11.6 mm
H
7.5 mm
OB
Finish
Anodized, natural color
CTN
Customs Tariff Number
76042990
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型