카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Wing nuts EWNM-SST-48-FP-M6
Elesa+Ganter
Clamping knobs
EWNM.SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/ewnm_sst/ewnm_sst_fp.prj},{NB=Wing nuts EWNM-SST-48-FP-M6},{PARTNUMBER=222011},{DESCRIPTION=EWNM-SST-48-FP-M6},{DIM01=48},{DIM02=M6},{DIM02X=6.000},{DIM03=6.4},{DIM03X=6.400},{DIM04=24},{DIM05=13.5},{DIM06=6.0},{DIM07=22},{DIM08=7.0},{DIM09=10},{DIM09X=10.000},{DIM10=-},{DIM10X=0.000},{WEIGHT=40},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
EWNM-SST-FP - Wing nuts
Bill of material
Wing nuts EWNM-SST-48-FP-M6
PARTNUMBER
Code
222011
222011
DESCRIPTION
Description
EWNM-SST-48-FP-M6
EWNM-SST-48-FP-M6
DIM01
D
48
48
mm
DIM02
d
M6
M6
DIM03
d2H13
6.4
6.4
DIM04
L
24
24
mm
DIM05
d1
13.5
13.5
mm
DIM06
l2
6.0
6.0
mm
DIM07
l3
22
22
mm
DIM08
b
7.0
7.0
mm
DIM09
h
10
10
mm
WEIGHT
Weight
40
40
g
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 2342 - Stainless Steel-Assembly pins, Type B, with plain washer, Identif...
Elesa+Ganter
28.03.2024
EWNM-SST-FP - ELESA-Wing nuts
Elesa
13.05.2024
EWNM-SST - Wing nuts
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 466 - Knurled Nuts, Stainless Steel AISI 303
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 834 - Stainless Steel-Wing nuts, Type D with threaded through bore
Ganter
12.04.2024
GN 834 - Stainless Steel-Wing nuts, Type D with threaded through bore
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 6305 - Tommy nuts, with fixed bar
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 1524 - Swing bolts, with long threaded bolt
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 1524 - Stainless Steel-Swing bolts, with long threaded bolt
Elesa+Ganter
28.03.2024
CWN-FP - Wing nuts
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 6335.4 - Hand knobs, Type SG, Cast iron, with threaded stud steel
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청