카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Flat adjustable handles ERW.44-B-M6-C6
Elesa+Ganter
Clamping levers
ERW
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/erw/erw.prj},{NB=Flat adjustable handles ERW.44-B-M6-C6},{PARTNUMBER=253106-C6},{DESCRIPTION=ERW.44-B-M6-C6},{MAT=ganter_rot},{DIM01=44},{DIM02=M6},{DIM03=52.0},{DIM04=15.5},{DIM05=27.0},{DIM06=30.5},{DIM07=10},{DIM08=29.5},{DIM09=6},{DIM10=18.5},{DIM11=12},{DIM12=11.0},{DIM13=18},{WEIGHT=16},{NDM=6},{L1=34.200},{D1=4.700},{L2=9.190},{D2=1.390},{L3=2.300},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ERW-B - Flat adjustable handles
Bill of material
Flat adjustable handles ERW.44-B-M6-C6
PARTNUMBER
Code
253106-C6
253106-C6
DESCRIPTION
Description
ERW.44-B-M6-C6
ERW.44-B-M6-C6
DIM01
R
44
44
mm
DIM02
d6H
M6
M6
DIM03
L
52.0
52.0
mm
DIM04
D
15.5
15.5
mm
DIM05
H
27.0
27.0
mm
DIM06
H1
30.5
30.5
mm
DIM07
h
10
10
mm
DIM08
h1
29.5
29.5
mm
DIM09
h2
6
6
mm
DIM10
h3
18.5
18.5
mm
DIM11
d1
12
12
mm
DIM12
l1
11.0
11.0
mm
DIM13
Teeth no.
18
18
WEIGHT
Weight
16
16
g
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ERX-B - Adjustable handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
Adjustable Handle Plastic - Operating elements
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
ERX-SST-p - Adjustable handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
B221 - FIXED HANDLE WITH NUT
Boteco
17.11.2021
GN 5336 - Star Knobs, Aluminum, Type C, with plain blind bore, Tol. H7
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 581 - Lifting eye bolts (rotating) Type A without spanner
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청