Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
ELCR. - Control levers
明细表
Control levers ELCR.118 A-12-C2
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
D
46 mm
DIM02
l
118 mm
DIM03
h1
44 mm
DIM04
h2
18.5 mm
DIM05
h3
19 mm
DIM06
h4
17 mm
DIM07
h5
10 mm
DIM08
d1
22 mm
DIM09
d2
31.5 mm
DIM10
d3
6 mm
DIM11
d4
17 mm
DIM12
d5
25.5 mm
DIM13
F
32 mm
DIM14
l
29 mm
DIM15
R
17.5 mm
DIM16
t
15.5 mm
DIM17
c
6.5 mm
DIM18
ß
125±1° °
DIM19
d H7
12 mm
DIM20
H.
22 mm
WEIGHT
重量
135 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型