카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Indexing lever GN 215-54-K12-B
Elesa+Ganter
Control elements
GN 215
GN 215 B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/control_elements/gn215/gn215_b/gn215_b.prj},{NB=Rasthebel GN 215-54-K12-B},{PARTNUMBER=GN 215-54-K12-B},{D1=54},{D2=K12},{D2X=12.000},{D3=32},{D4=5.2},{D5=44.5},{H1=37},{H2=13},{H3=16.5},{K=30},{L=122},{W=22},{B=4.000},{T=1.800},{T2=1.100},{ABS1=24.000},{ABS3=11.000},{ABS4=25.000},{ABS6=129.000},{ABS7=87.000},{ABS8=39.000},{WEIGHT=0.4400},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{VIDEO=Video link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 215 - Indexing levers with 30 serrations
Bill of material
Indexing lever GN 215-54-K12-B
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 215-54-K12-B
GN 215-54-K12-B
D1
54
54
mm
D2
H7 bore with keyway(K)
K12
K12
D3
32
mm
D4
5.2
mm
D5
44.5
44.5
mm
H1
37
37
mm
H2
13
13
mm
H3
maximum length of plug
16.5
16.5
mm
K
30
30
mm
L
122
122
mm
W
22
22
mm
WEIGHT
Weight
0.4400
0.4400
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
VIDEO
Video link
Video link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청