Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 736.1 - Control knob without keyway without handle
Bill of material
Control handwheel GN 736.1-52-B10-A
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
mm
D2
H8 bore
B10 mm
ART
bore
ohne Nut
D3
mm
D4
mm
D5
mm
B
13 mm
H
3.8 mm
L1
23 mm
L2
17 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)