Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 736.1 - Control knob without keyway without handle
明细表
Control handwheel GN 736.1-52-B10-A
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
mm
D2
H8 bore
B10 mm
ART
bore
ohne Nut
D3
mm
D4
mm
D5
mm
B
13 mm
H
3.8 mm
L1
23 mm
L2
17 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型