Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 736.1 - Zustellräder mit Zange mit Griff ohne Standard-Skala
Stückliste
Zustellrad GN 736.1-52-Z10-D
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
mm
D2
H8 Bohrung
Z10 mm
ART
der Bohrung
mit Zange
D3
mm
D4
mm
D5
mm
B
13 mm
H
3.8 mm
L1
23 mm
L2
17 mm
L3
~
mm
R
mm
DURCHM
Zyl.-Knopf
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés