Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
EBK-x - Drehbare Kugelgriffe
Stückliste
Drehbare Kugelgriffe EBK.50+x-M10
PARTNUMBER
Artikelnummer
245292
DESCRIPTION
Beschreibung
EBK.50+x-M10
DIM01
D
50 mm
DIM02
L
62 mm
DIM03
d 6g
M10
DIM04
d1
36 mm
DIM05
l
17 mm
DIM06
l1
19 mm
DIM07
S
5 mm
WEIGHT
Gewicht
90 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails