Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
EBS+x SOFT - Two-volume revolving handle
Спецификация
Two-volume revolving handle EBS.48 SOFT+x-M10
PARTNUMBER
код
247051
DESCRIPTION
Описание
EBS.48 SOFT+x-M10
DIM01
D
48 mm
DIM02
l
66 mm
DIM03
d6g
M10
DIM04
d1
35 mm
DIM05
l
17 mm
DIM06
l1
23 mm
DIM07
S
5 mm
WEIGHT
Weight
100 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре