Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
EGH.SOFT - Handles
Malzeme listesi
Handle EGH.85 N-8-C1-SOFT
PARTNUMBER
Kod
286151-C1
DESCRIPTION
Tanım
EGH.85 N-8-C1-SOFT
DIM01
L
85 mm
DIM02
D
22 mm
DIM03
d1
18 mm
DIM04
d
8 mm
DIM05
h
60 mm
WEIGHT
Weight
21 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari