카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Revolving ball knob, Shaft Stainless Steel GN 319.5-32-M8-B
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
GN 319.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/gn319_5/gn319_5_b.prj},{NB=Drehbarer Kugelknopf, Bolzen Edelstahl GN 319.5-32-M8-B},{PARTNUMBER=GN 319.5-32-M8-B},{D1=32},{D2=M8},{D2X=8},{D4=13},{L1=13},{L2=48.0},{L3=19},{D2K=6.8},{SW=10},{T=12},{CH=0.800},{R1=2.500},{R2=2.000},{L1X=4.500},{L2X=1.500},{SWX=4},{SWX1=5},{TL=14.000},{SWV=4.000},{SWY=6},{WEIGHT=0.0510},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 319.5 B - Revolving ball knobs, Shaft Stainless Steel, Type B, with female thread
Bill of material
Revolving ball knob, Shaft Stainless Steel GN 319.5-32-M8-B
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 319.5-32-M8-B
GN 319.5-32-M8-B
D1
32
32
mm
D2
Thread
M8
M8
D4
13
13
mm
L2
48.0
48.0
mm
L3
19
19
mm
SW
10
10
mm
T
min.
12
12
mm
WEIGHT
Weight
0.0510
0.0510
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청