Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
I.168 SOFT - Knurled handles
Kusovník
Knurled handle I.168/60 B-6-SOFT
PARTNUMBER
Kód
120402
DESCRIPTION
Označení
I.168/60 B-6-SOFT
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
60 mm
DIM03
dH7
6 mm
DIM04
d1
13 mm
DIM05
h
28 mm
DIM06
h1
5 mm
DIM07
l1
14 mm
DIM08
F
M4
WEIGHT
Závaží
59 g
INFOEG
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu