Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
I.168 SOFT - Softline-Rändelknöpfe
Stückliste
Softline-Rändelknopf I.168/60 B-6-SOFT
PARTNUMBER
Artikelnummer
120402
DESCRIPTION
Beschreibung
I.168/60 B-6-SOFT
DIM01
D
30 mm
DIM02
L
60 mm
DIM03
dH7
6 mm
DIM04
d1
13 mm
DIM05
h
28 mm
DIM06
h1
5 mm
DIM07
l1
14 mm
DIM08
F
M4
WEIGHT
Gewicht
59 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen