Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
I.168 SOFT - Knurled handles
Lista de materiales
Knurled handle I.168/60 B-6-SOFT
PARTNUMBER
Código
120402
DESCRIPTION
Descripción
I.168/60 B-6-SOFT
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
60 mm
DIM03
dH7
6 mm
DIM04
d1
13 mm
DIM05
h
28 mm
DIM06
h1
5 mm
DIM07
l1
14 mm
DIM08
F
M4
WEIGHT
Masa
59 g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Elesa+Ganter
    I.147 - Handles
    Elesa+Ganter
    I.137 - Handles
    Elesa+Ganter
    I.142 - Handles
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD