Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
I.168 SOFT - Knurled handles
Lista materiałowa
Knurled handle I.168/60 B-6-SOFT
PARTNUMBER
Kod
120402
DESCRIPTION
Oznaczenie
I.168/60 B-6-SOFT
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
60 mm
DIM03
dH7
6 mm
DIM04
d1
13 mm
DIM05
h
28 mm
DIM06
h1
5 mm
DIM07
l1
14 mm
DIM08
F
M4
WEIGHT
Weight
59 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD