Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
I.168 SOFT - Knurled handles
Спецификация
Knurled handle I.168/60 B-6-SOFT
PARTNUMBER
код
120402
DESCRIPTION
Описание
I.168/60 B-6-SOFT
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
60 mm
DIM03
dH7
6 mm
DIM04
d1
13 mm
DIM05
h
28 mm
DIM06
h1
5 mm
DIM07
l1
14 mm
DIM08
F
M4
WEIGHT
Weight
59 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели