Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
I.195 - Handles
Bill of material
Handle I.195/60-M8
PARTNUMBER
Code
20401
DESCRIPTION
Description
I.195/60-M8
DIM01
L
60 mm
DIM02
D
20 mm
DIM03
d1
14 mm
DIM04
d
M8
DIM05
h
30 mm
DIM06
l1±0.5
4 mm
WEIGHT
Weight
18 g
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Elesa+Ganter
    I.680 SOFT - Handles
    Elesa+Ganter
    I.149 - Handles
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés