Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
I.195 - Handles
Спецификация
Handle I.195/60-M8
PARTNUMBER
код
20401
DESCRIPTION
Описание
I.195/60-M8
DIM01
l
60 mm
DIM02
D
20 mm
DIM03
d1
14 mm
DIM04
d
M8
DIM05
h
30 mm
DIM06
l1±0.5
4 mm
WEIGHT
Weight
18 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Elesa+Ganter
    I.680 SOFT - Handles
    Elesa+Ganter
    I.149 - Handles
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей