Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
I.631+x - Two-volume revolving handles
Спецификация
Two-volume revolving handle I.631/65+x-M10
PARTNUMBER
код
122622
DESCRIPTION
Описание
I.631/65+x-M10
DIM01
D
35 mm
DIM02
l
63 mm
DIM03
d1
32 mm
DIM04
l1
19 mm
DIM05
d 6g
M10
DIM06
h
17 mm
DIM07
S
5 mm
WEIGHT
Weight
79 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Elesa+Ganter
    I.701+x - Revolving Handles
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей