Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
IEL.N-H-SOFT - Pilzgriffe
Stückliste
Pilzgriff IEL.65 N-10-H SOFT
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
D
45 mm
DIM02
L
65 mm
DIM03
d
mm
DIM04
S
25 mm
DIM05
d1
23 mm
DIM06
h
50 mm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen