Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
IFF - Handle with double protection
明细表
Handle with double protection IFF.112 B-M10
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
112 mm
DIM03
d6H
DIM04
d6g
DIM05
d1
64 mm
DIM06
d2
46 mm
DIM07
h
mm
DIM08
l
mm
DIM09
l1
4 mm
DIM10
l2
4 mm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型